ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットホルダ クリップセット EHBAC-3A【10個入り】

ソケットホルダ クリップセット EHBAC-3A EHBAC-3A
通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ソケットホルダ クリップセットEHBAC-3Aです・ソケットホルダーの補修に

詳細を確認
  • ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
  • 地面と垂直な面には取付けできません。

型番:

EHBAC-3A
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EHBAC-3Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
単品・セット区分
セット品 関連部品
差込数
10
JANコード
4989433853796
トラスココード
206-7253
質量(g)
19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EHBAC-3A
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ソケットホルダ クリップセットEHBAC-3Aです
・ソケットホルダーの補修に

ご注意

  • ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
  • 地面と垂直な面には取付けできません。

商品情報

商品仕様

型番差込角(mm)クリップ数(個)重量(g)
EHBAC-3A9.51019
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットホルダ クリップセット EHBAC-3Aの型番EHBAC-3Aのページです。 型番EHBAC-3Aに関する仕様情報を記載しております。
ソケットホルダ クリップセット EHBAC-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットホルダ クリップセット EHBAC-3A
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格69031,3987,16039,13617,5768,382
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.3sq9.5sq12.7sq9.5sq凸9.5
単品・セット区分セット品 関連部品セット品セット品セット品セット品単品 ハンドル
差込数10-----
JANコード498943385379649894331404904989433133355498943313836749894331333624989433615899

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト