ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラチェットドライヴプラス DZ-51

ラチェットドライヴプラス DZ-51 DZ-51
通常単価(税別)
3,145
税込単価
3,460
通常出荷日:4日目

【特長】・航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンをボディに採用しました。...

詳細を確認

型番:

DZ-51
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DZ-51の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5
グリップ形状
T型
グリップ材質
金属
全長(mm)
81
単品/セット
単品
マグネット
なし
商品タイプ
製品本体
JANコード
4989833009519
トラスココード
462-5318
刃先
[[+]]No.2[[-]]5.5
質量(g)
105.000
材質2
ギア、バーハンドル:炭素鋼
差込角(mm)
6.35
先端マグネット
無し
材質1
本体:超々ジュラルミン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DZ-51
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,145
( 3,460 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンをボディに採用しました。
・パワーハンドルをスライドすることで、高出力のトルクを生み出し、安定した加工ができます。
・チャックは、対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。
・クイックリリースと早回し機能を融合させた画期的なチャッキングシステムを搭載しました。
・作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。
・独自の内部構造により、早回し機能を搭載したビットスリーブです。
・6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。
・ギアを3つのカムで均等にロックしており、ギアの破損を防止します。
【用途】
・各種先端工具の使用時に。
【材質】
・本体:超々ジュラルミン
・ギア、バーハンドル:炭素鋼

商品情報

商品仕様

型番対応寸法(mm)刃先全長(mm)重量(g)
DZ-51対辺6.35+No.2/-5.5mm81105
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットドライヴプラス DZ-51の型番DZ-51のページです。 型番DZ-51に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライヴプラス DZ-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライヴプラス DZ-51
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 16本組
クイックボール60ラチェットドライバー
メーカーエンジニアベッセルエスコベッセルベッセルANEX
通常価格3,1451,9237,9602,1052,8012,500
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.54 / 65.5666
グリップ形状T型板ラチェットスタビ―---
グリップ材質金属金属-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト