17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キックバネ スチール AKSPA

キックバネ スチール

通常単価(税別)
654
税込単価
719
通常出荷日:4日目

【特長】・エビ印圧着工具用の交換キックバネです【材質】・スチール

  • 工具種類
    その他関連用品
  • トラスココード
    786-4698
  • JANコード
    4963202091589
  • 質量(g)
    4.000
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    AK15A、AK17A、AK19A、AK25A、AK28A

ご注意

  • 適合機種をご確認下さい(適合機種以外は互換性はございません)。

型番:

AKSPA
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番適合機種材質
AKSPAAK15A、AK17A、AK19A、AK25A、AK28Aスチール
AKSPLAAK22A、AK38Aスチール

AKSPAの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
トラスココード
786-4698
JANコード
4963202091589
質量(g)
4.000
材質1
スチール
適合機種
AK15A、AK17A、AK19A、AK25A、AK28A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKSPA
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
654
( 719 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エビ印圧着工具用の交換キックバネです
【材質】
・スチール

ご注意

  • 適合機種をご確認下さい(適合機種以外は互換性はございません)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キックバネ スチールの型番AKSPAのページです。 型番AKSPAに関する仕様情報を記載しております。
キックバネ スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キックバネ スチール
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
キックバネ
115mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)
フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスエスコエスコエスコ
通常価格6541,991 -942 -8,77019,89015,619
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目2日目3日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具--その他関連用品その他関連用品
トラスココード786-4698-----
JANコード4963202091589-----
質量(g)4.000-----
材質1スチール-スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト