ツール用品技術窓口

電工VAストリッパ FVA-1630

通常単価(税別)
3,733
税込単価
4,106
通常出荷日:3日目

【特長】・先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております・芯...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    235
  • トラスココード
    406-4489
  • JANコード
    4952520083444
  • 質量(g)
    233.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 適合電線(mm)
    φ1.6x2芯/φ1.6x3芯/φ2.0x2芯/φ2.0x3芯

ご注意

  • 電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。

型番:

FVA-1630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVA-1630の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
235
トラスココード
406-4489
JANコード
4952520083444
質量(g)
233.000
材質1
特殊鋼
適合電線(mm)
φ1.6x2芯/φ1.6x3芯/φ2.0x2芯/φ2.0x3芯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FVA-1630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,733
( 4,106 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております
・芯線被覆もまとめてストリップ可能
・3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます
・ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます
・本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き
・環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用
【用途】
・内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工VAストリッパ FVA-1630の型番FVA-1630のページです。 型番FVA-1630に関する仕様情報を記載しております。
電工VAストリッパ FVA-1630のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工VAストリッパ FVA-1630
VA線ストリッパ(黒金)
電工VAストリッパ FVA-1630-BG
オートマルチストリッパ
フジ矢 電気工事試験キット
オートマルチストリッパ PP717A-220-BG
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,73313,2866,0873,25814,5155,506
通常出荷日3日目9日目1日目1日目1日目4日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具-電線剥き工具その他関連用品-
全長(mm)235185-200--
トラスココード406-4489-594-1001447-0672752-6491594-1002
JANコード4952520083444-4952520083505495252008353649525204032044952520083345
質量(g)233.000-230.000340.0001490352.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト