ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガスバーナー用 ピストル型 点火ライター

通常単価(税別)
956
税込単価
1,052
通常出荷日:1日目

【特長】・レバー1つで安全に着火できます・低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです・点火が簡単で作業効...

詳細を確認
  • 使い捨てタイプ。

型番:

KS-LIGHTER
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-LIGHTERの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
詳細タイプ
ピストル型 点火ライター
JANコード
4595122620909
トラスココード
458-5284
全長(mm)
165
質量(g)(g)
91.000

型番リスト

表示件数
型番
KS-LIGHTER
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956
( 1,052 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー1つで安全に着火できます
・低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです
・点火が簡単で作業効率がアップします
【用途】
・溶断・溶接時の着火に

ご注意

  • 使い捨てタイプ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスバーナー用 ピストル型 点火ライターの型番KS-LIGHTERのページです。 型番KS-LIGHTERに関する仕様情報を記載しております。
ガスバーナー用 ピストル型 点火ライターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスバーナー用 ピストル型 点火ライター
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
ワイポ掃除針
A型切断器用火口(アセチレン用)
酸素用調整器スタウト
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格95624,43419,9441,5002,55214,221
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス切断器ガス切断器-ガス切断器ガス調節器
詳細タイプピストル型 点火ライター-----
JANコード45951226209094560375600152456037560005345603756104724560375603122-
トラスココード458-5284758-3427758-3419217-4543354-6560-
全長(mm)165-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト