ツール用品技術窓口

下地探し どこ太Pro マグネット付

通常単価(税別)
2,978
税込単価
3,276
通常出荷日:1日目

【特長】・エラストマー樹脂でガッチリ握れるグリップです・先端部にマグネット付なので金属下地も探知できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 測定範囲 (μm)
    35000
  • 材質
    ABS樹脂(本体・針押さえ)・ステンレス(針)・エラストマー樹脂、ABS樹脂(グリップ)・黄銅、ネオジム磁石(マグネット部)・ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス(可動カバー)
  • 探知物検出深度 (mm)
    35(壁厚)、13(可能壁厚(磁石))
  • 質量 (g)
    72
  • サイズ (mm)
    13(先端径)×214(全長)
  • 天井厚 (mm)
    12
  • 針径 (mm)
    Φ0.7
  • JANコード
    4960910789920
  • ネイルキャッチ
    あり
  • マグネット
    あり

ご注意

  • 下地探しの目的以外使用禁止。
  • 電気配線付近では感電の恐れがありますので、十分に注意して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

78992
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78992の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
測定範囲(μm)
35000
材質
ABS樹脂(本体・針押さえ)・ステンレス(針)・エラストマー樹脂、ABS樹脂(グリップ)・黄銅、ネオジム磁石(マグネット部)・ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス(可動カバー)
探知物検出深度(mm)
35(壁厚)、13(可能壁厚(磁石))
質量(g)
72
サイズ(mm)
13(先端径)×214(全長)
天井厚(mm)
12
針径(mm)
Φ0.7
JANコード
4960910789920
ネイルキャッチ
あり
マグネット
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
78992
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,978
( 3,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エラストマー樹脂でガッチリ握れるグリップです
・先端部にマグネット付なので金属下地も探知できます
・壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探しです
・可動部にステンレスパイプを通したので針が曲がりにくいです
【材質】
・本体・針押さえ:ABS樹脂
・針:ステンレス
・グリップ:エラストマー樹脂、ABS樹脂
・マグネット部:黄銅、ネオジム磁石
・可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス

ご注意

  • 下地探しの目的以外使用禁止。
  • 電気配線付近では感電の恐れがありますので、十分に注意して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下地探し どこ太Pro マグネット付の型番78992のページです。 型番78992に関する仕様情報を記載しております。
下地探し どこ太Pro マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下地探し どこ太Pro マグネット付
メタルキャッチャー 78674
一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)
膜厚計 レイヤーチェック LC750F
電磁式・渦電流式両用膜厚計
コーティング膜厚計 DT-157
メーカーシンワ測定シンワ測定ELCOMETERERICHSEN東京硝子器械CEM
通常価格2,9781,172162,281238,309125,280 -45,463
通常出荷日1日目1日目4日目2日目7日目13日目
商品タイプデジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
測定範囲(μm)35000-0~1500(非鉄)0~30000~25000~2000
材質ABS樹脂(本体・針押さえ)・ステンレス(針)・エラストマー樹脂、ABS樹脂(グリップ)・黄銅、ネオジム磁石(マグネット部)・ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス(可動カバー)本体:ABS樹脂,風防カバー:アクリル樹脂,マグネット:ネオジム磁石----
探知物検出深度(mm)35(壁厚)、13(可能壁厚(磁石))-----
質量(g)7213----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました