ツール用品技術窓口

型番
ENNPM4

ENNPM5

ENNPM6

ENNPM8

HNNPM6

HNNPM8

【特長】
・ナッター用の交換パーツです
【適合機種】
・EN410・EN410A(ENNPM4、ENNPM5、ENNPM6、ENNPM8)
・HN010(HNNPM6、HNNPM8)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
コレットチャック
0通常価格(税別):4,670円

ロブテックス
エビ 電気ナッター
0通常価格(税別):189,376円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
4通常価格(税別):15,310円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):3,798円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):506円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~