17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリューマンドレル(N1A2用)

スクリューマンドレル(N1A2用)

通常単価(税別)
4,720特別価格
税込単価
5,192特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・エビ印エアナッター専用のスクリューマンドレル(N1A2用)です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

N1A2SRM4

N1A2SRM5

N1A2SRM6

N1A2SRM8

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

ナットサイズ

質量(g)

全長(mm)

適合ナット径

最小発注数量
4963202098632
215-2806
スクリューマンドレル M4
M4
40
63
M4
1個
4963202098670
215-2795
スクリューマンドレル M5
M5
42
65
M5
1個
4963202098717
215-2798
スクリューマンドレル M6
M6
42
65
M6
1個
4963202098755
215-2796
スクリューマンドレル M8
M8
45
65
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7204,099
( 4,509 )
4日目
4,7204,099
( 4,509 )
4日目
4,7204,099
( 4,509 )
4日目
4,7204,099
( 4,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エビ印エアナッター専用のスクリューマンドレル(N1A2用)です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリューマンドレル(N1A2用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューマンドレル(N1A2用)
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル
超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450A
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16
メーカーロブテックスロブテックスエスコマックス(文具)マックス(文具)エスコ
通常価格4,7201,810 -8,241 -248,000348,36710,380
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目18日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品-その他電動工具その他電動工具その他関連用品
適合機種N1A2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト