ツール用品技術窓口

ネジザウルスGTV PZ-77

通常単価(税別)
3,502
税込単価
3,852
通常出荷日:4日目

【特長】・つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。・独自の先端形状により、頭の低いネジ(超...

詳細を確認
  • 適用ねじサイズ (mm)
    3~9.5
  • ばね
    あり
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    4.0
  • JANコード
    4989833039776
  • トラスココード
    462-5317
  • グリップ幅(mm)
    50
  • 厚さ(mm)
    15
  • 切断能力(mm)
    2.0(ステンレス線)
  • 先端幅(mm)
    20
  • 全長(mm)
    182
  • 質量(g)
    177.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 先端長さ(mm)
    31

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

型番:

PZ-77
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ-77の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
3~9.5
ばね
あり
鉄線切断能力(mm)
3.2
銅線切断能力(mm)
4.0
JANコード
4989833039776
トラスココード
462-5317
グリップ幅(mm)
50
厚さ(mm)
15
切断能力(mm)
2.0(ステンレス線)
先端幅(mm)
20
全長(mm)
182
質量(g)
177.000
材質1
本体:炭素鋼
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
先端長さ(mm)
31
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-77
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,502
( 3,852 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
・独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。
・手の負担を軽減する独自のパワフルグリップです。
・バネ付きで連続作業も楽々。
・刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
・手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
・軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
【用途】
・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスGTV PZ-77の型番PZ-77のページです。 型番PZ-77に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスGTV PZ-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジバスター ネジ外しプライヤー
ネジザウルスJS
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
ネジザウルス(R)RX PZ-59
ネジザウルスVA
メーカーエンジニアフジ矢エンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,5022,4303,6611,4563,9083,730
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目1日目
適用ねじサイズ(mm)3~9.5トラスネジ、ナベネジΦ3~Φ9.53~9.53~9.5--
ばねありありなし-なしなし
鉄線切断能力(mm)3.21--3.2-
銅線切断能力(mm)4.01.51.2---
JANコード4989833039776--4989833039004-4989833039790
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト