ツール用品技術窓口

"ネジザウルス(R)SE" PZ-22

通常単価(税別)
1,456
税込単価
1,602
通常出荷日:2日目

【特長】・潰れたねじ、錆びたねじを掴んで回せるペンチです。・独自の先端形状により、頭の低いねじ(トラス...

詳細を確認
  • 適用ねじサイズ (mm)
    3~9.5
  • JANコード
    4989833039004
  • トラスココード
    217-9093
  • グリップ幅(mm)
    52
  • 厚さ(mm)
    15
  • 先端幅(mm)
    20
  • 全長(mm)
    175
  • 質量(g)
    165.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 先端長さ(mm)
    17

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

型番:

PZ-22
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ-22の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
3~9.5
JANコード
4989833039004
トラスココード
217-9093
グリップ幅(mm)
52
厚さ(mm)
15
先端幅(mm)
20
全長(mm)
175
質量(g)
165.000
材質1
本体:炭素鋼
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
先端長さ(mm)
17
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-22
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潰れたねじ、錆びたねじを掴んで回せるペンチです。
・独自の先端形状により、頭の低いねじ(トラスねじ)にも対応します。
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
・支点から先端までが短く、固く締まったねじでも、少ない力で回せます。
・先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーです。
・手によくフィットするデザイングリップです。
・軽量でねじれに強いT型グリップを採用しています。
【用途】
・潰れたねじ、錆びたねじの取り外しに。
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ネジザウルス(R)SE" PZ-22の型番PZ-22のページです。 型番PZ-22に関する仕様情報を記載しております。
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジザウルスGTV
ネジザウルスVA
ネジザウルスCP
ネジザウルス(R) PZ-55
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格1,4563,5023,5143,8943,2583,069
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目
適用ねじサイズ(mm)3~9.53~9.5----
JANコード49898330390044989833039776498983300153749898330397904989833039547-
トラスココード217-9093462-5317570-2572314-5350551-7756222-0849
グリップ幅(mm)5250505248-
厚さ(mm)15151514.514-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト