ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプ

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目

【特長】・ギア山数72枚です・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構です・狭い箇所のねじ回しに便利なス...

詳細を確認

型番:

307-D
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

307-Dの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
67
単品/セット
単品
マグネット
なし
ギア数
72
カラー
黒、グレー
商品タイプ
製品本体
JANコード
4962485200251
トラスココード
243-7832
質量(g)
85.000
材質1
ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
差込角(mm)
H6.35
軸長(mm)
19
材質2
本体:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアセタール(POM)、合金鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
307-D
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア山数72枚です
・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構です
・狭い箇所のねじ回しに便利なスタービータイプです
・指先で回しやすい早回しハンドルです
・切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲です
・片手でスイッチの切替可能です
・片頭ビット専用です
・PET、PPを使わず再生紙100%パッケージにすることで年間156kgの製造時、廃棄時のCO2削減ができています
【用途】
・設備機器、機械メンテナンス、自動車整備など狭い箇所のネジ回しに
【材質】
・ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
・本体:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアセタール(POM)、合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプの型番307-Dのページです。 型番307-Dに関する仕様情報を記載しております。
"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプ
"クイックボール72"ラチェットドライバー
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 4本組
ラチェットドライバー 16本組
クイックボール60ラチェットドライバー
メーカーANEXANEXベッセルベッセルベッセルANEX
通常価格2,2002,6502,1051,9452,8012,500
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2
全長(mm)67185177177177190
単品/セット単品単品セットセットセット単品
マグネットなしありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト