ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

"クイックボール72"ラチェットドライバー

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:2日目

【特長】・ギア山数72枚、強力本締め・軽い早回しのラチェット機構を内蔵しています・ビットマイナス部は配...

詳細を確認

型番:

397-D
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

397-Dの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
全長(mm)
185
単品/セット
単品
マグネット
あり
ギア数
72
カラー
黒、シルバー
商品タイプ
製品本体
JANコード
4962485200220
トラスココード
139-5551
質量(g)
125.000
材質1
ビット:特殊合金鋼
先端マグネット
有り
差込角(mm)
H6.35
軸長(mm)
95
材質2
グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ポリアセタール樹脂、合金鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
397-D
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア山数72枚、強力本締め・軽い早回しのラチェット機構を内蔵しています
・ビットマイナス部は配線端子のはずし穴に差し込める特殊マイナス形状です
・電動ビットとしても使用できる差替式ビットです
・指先で回しやすい早回しハンドルです
・切替スイッチの範囲が狭いので指先の掴みスペースを確保し、誤作動を防ぎます
・ビットの深い差し込みがガタツキを抑えて、安定したねじ回しができます
・使用中に片手で簡単にスイッチの切り替えができるので作業性抜群です
・ハンドルへのビット差込が深く、ガタツキを抑えます
・指先で回しやすい、早回しハンドルです
・切替がし易いスイッチ形状です
【用途】
・設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに
【材質】
・ビット:特殊合金鋼
・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ポリアセタール樹脂、合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"クイックボール72"ラチェットドライバーの型番397-Dのページです。 型番397-Dに関する仕様情報を記載しております。
"クイックボール72"ラチェットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"クイックボール72"ラチェットドライバー
クイックボール60ラチェットドライバー
ラチェットドライバー 4本組
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 16本組
オフセットラチェットセット DR-06
メーカーANEXANEXベッセルベッセルベッセルエンジニア
通常価格2,6502,5001,9452,1052,8013,060
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.00 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)666664.5、6.0
全長(mm)185190177177177110
単品/セット単品単品セットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト