17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

B/D 電動式ノコギリ 400W

通常単価(税別)
7,696
税込単価
8,466
通常出荷日:2日目

【特長】・木工・鉄工用替刃の交換により、枝の剪定や不用品の解体に便利です・スイッチの引き加減で無段変速...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    AC100
  • ストローク数 (min-1)
    10
  • ストローク (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    400
  • トラスココード
    263-6377
  • JANコード
    4536178088107
  • 質量(g)
    1950.0
  • 切断能力(mm)鉄鋼板
    3.5
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    3
  • 切断能力(mm)木材
    100×100
  • 定格電流(A)
    4
  • 本体寸法(mm)
    270×75×200

型番:

KS880ECN-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS880ECN-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
10
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
400
トラスココード
263-6377
JANコード
4536178088107
質量(g)
1950.0
切断能力(mm)鉄鋼板
3.5
切断能力(mm)軟鋼板
3
切断能力(mm)木材
100×100
定格電流(A)
4
本体寸法(mm)
270×75×200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS880ECN-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,696
( 8,466 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工・鉄工用替刃の交換により、枝の剪定や不用品の解体に便利です
・スイッチの引き加減で無段変速が可能です
・工具レスのワンタッチで替刃の交換が可能です
【用途】
・枝や木材・鉄・銅製パイプの切断作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B/D 電動式ノコギリ 400Wの型番KS880ECN-JPのページです。 型番KS880ECN-JPに関する仕様情報を記載しております。
B/D 電動式ノコギリ 400Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B/D 電動式ノコギリ 400W
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
メーカーBLACK AND DECKERエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,6969,48082,27013,43136,36016,772
通常出荷日2日目1日目6日目2日目1日目2日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)
電圧(V)AC100AC100(50/60Hz)100AC100100AC100
ストローク数(min-1)100~4600800~20000~45000~29000~4500
ストローク(mm)101026102810
消費電力(W)40040011501801200180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト