ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パワーソケットドライバー 対辺5.5×115

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:4日目

【特長】・六角ボルト、ナットの締結専用です。・手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。【材質...

詳細を確認

型番:

4100-5.5-115
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4100-5.5-115の仕様・寸法情報

先端形状
ソケット
先端サイズ・ソケット(mm)
5.5
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
212
軸長(mm)
115
軸形状
軸径(mm)
9
単品/セット
単品
JANコード
4907587076618
トラスココード
227-2679
質量(g)
70.000
材質3
グリップ:ポリプロピレン
材質1
軸:クロムバナジウム鋼
材質2
ソケット部:炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
4100-5.5-115
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角ボルト、ナットの締結専用です。
・手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・ソケット部:炭素鋼
・グリップ:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーソケットドライバー 対辺5.5×115の型番4100-5.5-115のページです。 型番4100-5.5-115に関する仕様情報を記載しております。
パワーソケットドライバー 対辺5.5×115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーソケットドライバー 対辺5.5×115
ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75
5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1
レインボードライバー(BOX付き)8242.RBCBB
ウッディトルクス(R)ドライバー
スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8243.CBB
メーカーベッセルベッセルエスコPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズ
通常価格42473810,8907,8511,4426,974
通常出荷日4日目2日目1日目3日目4日目1日目
先端形状ソケットマイナス(-)ソケットプラス(+)トルクス(いじり止め)ポジドライブ
先端サイズ・ソケット(mm)5.5-10 / 6 / 7 / 8 / 5.5---
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-ソフト樹脂・ゴム木+樹脂ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)212156168 / 185 / 192140 / 175 / 205 / 270246140 / 175 / 205 / 270
軸長(mm)1157570~80100 / 150 / 60 / 80120100 / 150 / 60 / 80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト