ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62

通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:2日目

【特長】・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる"ク...

詳細を確認
  • クッションリングがついたビットは使用できません。
  • 全長40mm以下のビットは使用できません。

型番:

270BW-62
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

270BW-62の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
差替式
ボールグリップ
グリップ径(mm)
35
全長(mm)
86
軸タイプ
ショート/スタビ―
軸長(mm)
45
軸形状
六角
軸径(mm)
6.35
単品/セット
セット
マグネット
あり
JANコード
4907587060983
トラスココード
117-2286
セット内容(本)
2
質量(g)
42.000
先端マグネット
有り
セット内容
クッションスタビー差替グリップ:1本、ビット(+)2/(-)6×45mm:1本
材質1
グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
材質2
ビット:工業用特殊合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
270BW-62
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる"クッションスタビーグリップ"と、両頭ビットのセットです
・グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです
・コンセント等の速結端子に使える(-)刃先と、使用頻度の高い(+)2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました
【用途】
・家具の組立など、狭い箇所での締め付けに
・電気工事・出張メンテナンスに
【材質】
・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
・ビット:工業用特殊合金鋼

ご注意

  • クッションリングがついたビットは使用できません。
  • 全長40mm以下のビットは使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62の型番270BW-62のページです。 型番270BW-62に関する仕様情報を記載しております。
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
差替式ドライバーセット(BOX)
差替式ドライバーセット8218
差替式ドライバーセット215.CBB
差替式ドライバーセット 9本組(BOX)
メーカーベッセルベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,0741,0247,22514,44113,62313,195
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜3日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)664 / 5.5 / 6.52.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 82.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 82.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム----
差替式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト