17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッターアタッチメント

通常単価(税別)
55,342
税込単価
60,876
通常出荷日:2日目

【特長】・対応機種(電圧/モード):EZ1PD1(14.4Vと18V/強モード)、EZ1DD2(14....

詳細を確認
  • 質量 (g)
    830.0
  • トラスココード
    509-2791
  • JANコード
    4549980717547
  • 本体寸法(mm)
    210×55×68
  • 適合機種
    EZ1PD1、EZ1DD2

型番:

EZ9HX503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9HX503の仕様・寸法情報

質量(g)
830.0
トラスココード
509-2791
JANコード
4549980717547
本体寸法(mm)
210×55×68
適合機種
EZ1PD1、EZ1DD2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9HX503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,342
( 60,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応機種(電圧/モード):EZ1PD1(14.4Vと18V/強モード)、EZ1DD2(14.4Vと18V/Lowモード)です。
・アタッチメント交換で、手軽にCV線100mm[[の2乗]]までの切断が可能です。
・正転で切断、逆転でリリースします。
・約0.8kgと軽量なので作業がラクです。
【用途】
・充電インパクトドライバーEZ1PD1、充電ドリルドライバーEZ1DD2用。
・CV線単心100[[の2乗]]までの切断に。
・IV線100[[の2乗]]までの切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッターアタッチメントの型番EZ9HX503のページです。 型番EZ9HX503に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッターアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッターアタッチメント
圧着アタッチメント EZ1PD1専用
充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18V
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 赤
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレー
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 黒
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格55,342117,53777,30329,01527,59429,015
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
質量(g)830.016001900990.0990.0990.0
グレー
トラスココード509-2791509-2789167-8687200-4670200-4663200-4672
JANコード454998071754745499807175304549980237588454998035733045499803573234549980357316
本体寸法(mm)210×55×68176×63×68----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト