17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着アタッチメント EZ1PD1専用

通常単価(税別)
117,537
税込単価
129,291
通常出荷日:2日目

【特長】・対応機種(電圧/モード):EZ1PD1(14.4Vと18V/強モード)、EZ1DD2(14....

詳細を確認
  • 質量 (g)
    1600
  • トラスココード
    509-2789
  • JANコード
    4549980717530
  • 本体寸法(mm)
    176×63×68
  • 適合機種
    EZ1PD1

型番:

EZ9HX502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9HX502の仕様・寸法情報

質量(g)
1600
トラスココード
509-2789
JANコード
4549980717530
本体寸法(mm)
176×63×68
適合機種
EZ1PD1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9HX502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,537
( 129,291 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応機種(電圧/モード):EZ1PD1(14.4Vと18V/強モード)、EZ1DD2(14.4Vと18V/Lowモード、38mm[[の2乗]]まで)
・電線サイズに合わせて、オスダイスを交換します。メスダイスは14~60mm[[の2乗]]全てに対応しています。
・付属のアルミケースは圧着アタッチメントと一緒に電動工具を同梱して持ち運びが可能です。
・ヘッドが回転するので、上方からのケーブルに対する圧着作業も手軽に簡単にできます。
【用途】
・CV線60mm[[の2乗]]までの圧着に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着アタッチメント EZ1PD1専用の型番EZ9HX502のページです。 型番EZ9HX502に関する仕様情報を記載しております。
圧着アタッチメント EZ1PD1専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着アタッチメント EZ1PD1専用
ケーブルカッターアタッチメント
充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18V
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 赤
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレー
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 黒
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格117,53755,34277,30329,01527,59429,015
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
質量(g)1600830.01900990.0990.0990.0
グレー
トラスココード509-2789509-2791167-8687200-4670200-4663200-4672
JANコード454998071753045499807175474549980237588454998035733045499803573234549980357316
本体寸法(mm)176×63×68210×55×68----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト