ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カメラねじ変換アダプター CNAM6

通常単価(税別)
2,048
税込単価
2,253
通常出荷日:4日目

【特長】・カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター・ちょっとナッター2のM6で雌ね...

詳細を確認

型番:

CNAM6
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNAM6の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4963202095358
トラスココード
537-5661
材質1
本体:スティール
質量(g)
45.000
材質2
台紙:紙
材質3
袋:プラ
-
-

商品情報

商品仕様

型番変換本体重量(g) 
CNAM6カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)スティール45 

型番リスト

表示件数
型番
CNAM6
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,048
( 2,253 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター
・ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能
・定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)
・アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)
・アイデア次第で様々なシーンで活躍します
【用途】
・カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換
【材質】
・本体:スティール
・台紙:紙
・袋:プラ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カメラねじ変換アダプター CNAM6の型番CNAM6のページです。 型番CNAM6に関する仕様情報を記載しております。
カメラねじ変換アダプター CNAM6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラねじ変換アダプター CNAM6
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル 200×99mm
エビバイスプライヤ(板金用) VB200N
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WM/WS
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックススーパーツール
通常価格2,0485,1703,2014,092 -4,430 -8,135
通常出荷日4日目1日目2日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプパーツ-本体本体本体本体
JANコード496320209535849632020983044963202042772---
トラスココード537-5661510-3713372-6576---
材質1本体:スティール特殊鋼-特殊鋼--
質量(g)45.000700----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト