ツール用品技術窓口
ロブテックス
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM
ロブテックス
通常価格(税別):4430円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
L型クランプ(強力型) ヘビータイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):11337円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
L型クランプ用パッド
トラスコ中山
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目
ナベヤ
クロコダイルクランプ
ナベヤ
通常価格(税別):18275円~
通常出荷日:4日目
ナベヤ
中型ボール盤用ベタバイスA型
ナベヤ
通常価格(税別):10030円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2440円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
マグネット口金
ナベヤ
通常価格(税別):7301円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
モールドバイス
ナベヤ
通常価格(税別):247350円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
Tスロットナット ブランク
ミスミ
通常価格(税別):230円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
治具用割り座金
ミスミ
通常価格(税別):770円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】・オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群で...
詳細を確認| 型番 | 全長(mm) | 最大口開き(mm) | ふところ(mm) | 最大締付力(kN) |
| WM3012A | 380 | 300 | 121 | 5 |
| WS1010A | 158 | 100 | 99 | 2.8 |
| WS1510A | 208 | 150 | 99 | 2.8 |
| WS2510A | 308 | 250 | 99 | 2.8 |




【特長】
・オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です
・受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます
・軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます
・ソフトキャップ付です
【用途】
・物の締付けや保持、固定
・溶接作業
・工作物の加工、組立
【材質】
・特殊鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):410円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

スーパーツール
“アイアンマン”
4.5通常価格(税別):2,076円~

スーパーツール
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
0通常価格(税別):1,593円~

SK-11
シャコ万力 TC-50・TC-75・TC-100
5通常価格(税別):1,859円~