ツール用品技術窓口

確定しました

グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズ【12個入り】

通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:1日目

【特長】・多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します【用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

GAT-105-1.0-12P
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

GAT-105-1.0-12Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
外径(mm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(mm)
15
砥粒
A
粒度(#)
46
硬度
X
JANコード
4920350301052
トラスココード
205-3414
最高使用回転数(rpm)
14550
最高使用周速度(m/s)
80
質量(g)
340.000
材質1
砥粒:多結晶アルミナ砥粒
材質2
結合剤:次世代型高硬度ボンド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GAT-105-1.0-12P
最小発注数量
2パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します
【用途】
・一般鋼・ステンレスの切断に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズの型番GAT-105-1.0-12Pのページです。 型番GAT-105-1.0-12Pに関する仕様情報を記載しております。
グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズ
EXシリーズ 金属用 青
切断砥石"武蔵"
切断砥石"小次郎"
切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
カッティングホイル 切断用砥石
メーカーモトユキレヂトントーケントーケントラスコ中山ニューレジストン
通常価格2,9003,640 -339 -375 -260400 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型オフセット型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
外径(mm)105-105105105-
厚さ(mm)12.511.61-
穴径(mm)15-151515-

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト