17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)【5個入り】

通常単価(税別)
1,717
税込単価
1,889
通常出荷日:1日目

【特長】・ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。・被膜・よごれ・微細な傷だけを除去できます。...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 使用工具:ディスクグラインダー。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
5パック

5個入り

10パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,717
( 1,889 )
1日目
1,717
( 1,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。
・被膜・よごれ・微細な傷だけを除去できます。
・焼け付きや目づまりしません。
・ワイヤブラシよりも安全です。
【用途】
・紫:きついさび取り、バリ取りに。
・茶:ステンレスの焼け取り、酸化被膜除去に。
・赤:サビ取り、塗膜・プライマーの除去。
・緑:塗装・接着前の肌あらし(足つけ)、ステンレスの仕上げ。
・使用工具:ディスクグラインダー。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 使用工具:ディスクグラインダー。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
スコッチ・ブライト CNSベベル
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
フリーサンド 仕上研磨用砥石
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
タクトジスク ステンレス用 6枚組
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンニューレジストントラスコ中山TACT
通常価格1,71710,070373 -186 -16,60411,522
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目6日目
商品タイプナイロンディスクディスクペーパー-ディスクペーパーゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
粒度(#)120相当120--60046, 80, 120, 180, 240, 360
適応工具電動グラインダー--電動グラインダー--
外径(mm)90160102105100100
厚み(mm)13106186
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト