ツール用品技術窓口

確定しました

グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 GAT-OFシリーズ

グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 GAT-OFシリーズ GAT-OF-106-1.0(1P)
通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:1日目

【特長】・キワギリ・コーナーカットに最適・充電式グラインダーにも最適【用途】・一般鋼・ステンレスの切断...

詳細を確認

型番:

GAT-OF-106-1.0(1P)
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAT-OF-106-1.0(1P)の仕様・寸法情報

商品タイプ
オフセット型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
外径(mm)
106
厚さ(mm)
1
穴径(mm)
15
砥粒
ZA
粒度(#)
46
硬度
T
JANコード
4920350007800
トラスココード
469-1012
最高使用回転数(rpm)
14420
最高使用周速度(m/s)
80
質量(g)
30.000
内容量
1枚入

型番リスト

表示件数
型番
GAT-OF-106-1.0(1P)

内容量

最小発注数量
1枚入
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キワギリ・コーナーカットに最適
・充電式グラインダーにも最適
【用途】
・一般鋼・ステンレスの切断に

商品情報

商品仕様

型番適合機種砥材粒度(#)硬度外径(mm)刃厚(mm)穴径(mm)最高使用回転数(rpm)最高使用周速度(m/s)重量(g)
GAT-OF-106-1.0(1P)ディスクグラインダーZA46T106115144208030

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 GAT-OFシリーズの型番GAT-OF-106-1.0(1P)のページです。 型番GAT-OF-106-1.0(1P)に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 GAT-OFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 GAT-OFシリーズ
スーパーリトルII オフセット型切断砥石
金の卵 オフセット型
オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mm
オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
メーカーモトユキノリタケレヂトンサンゴバンニューレジストンニューレジストン
通常価格4004052,860471570236
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目4日目
商品タイプオフセット型オフセット型オフセット型オフセット型オフセット型オフセット型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
外径(mm)106105108107125107
厚さ(mm)12.5112.61
穴径(mm)151515152215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト