ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

万能刃 多種材切断用砥石 BAT-105-5【5個入り】

万能刃 多種材切断用砥石 BAT-105-5 BAT-105-5
通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:5日目

【特長】・厳選されたシリコンカーバイド砥粒により非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応します・切断時の火...

詳細を確認

型番:

BAT-105-5
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

BAT-105-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂
外径(mm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(mm)
15
粒度(#)
46/60
JANコード
4920350301267
トラスココード
394-5411
最高使用回転数(rpm)
14550
最高使用周速度(m/min)
80
砥材
シリコンカーバイド
質量(g)
100.000

型番リスト

表示件数
型番
BAT-105-5
最小発注数量
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選されたシリコンカーバイド砥粒により非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応します
・切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断します
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなどに

商品情報

商品仕様

型番適合機種砥材粒度(#)外径(mm)穴径(mm)最高使用回転数(rpm)最高使用周速度(m/min)重量(g)
BAT-105-5ディスクグラインダーシリコンカーバイド46/60105151455080100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能刃 多種材切断用砥石 BAT-105-5の型番BAT-105-5のページです。 型番BAT-105-5に関する仕様情報を記載しております。
万能刃 多種材切断用砥石 BAT-105-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能刃 多種材切断用砥石 BAT-105-5
ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)
切断砥石 51782 105×1.3×15mm
切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
切断砥石 レンジャーカット アルミ用
切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
メーカーモトユキボッシュスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2004,400330260210208
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼アルミニウム一般鋼
外径(mm)105105105105105105
厚さ(mm)111.3111
穴径(mm)151515151515

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト