ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm【15個入り】

通常単価(税別)
12,776
税込単価
14,054
通常出荷日:1日目

【特長】・霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝っ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

30562M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

30562Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
粒度(#)
5000
適応工具
電動サンダー
外径(mm)
127
用途
表面研磨
基材
2mmスポンジ
JANコード
4549395748808
トラスココード
102-5892
最高使用回転数(rpm)
9000
質量(g)
150.000
砥材
シリコンカーバイト
水色

型番リスト

表示件数
型番
30562M
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,776
( 14,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています
・深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
【用途】
・磨き作業時の目消し作業に
【材質】
・基材:2mmスポンジ
・砥材:シリコンカーバイト

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mmの型番30562Mのページです。 型番30562Mに関する仕様情報を記載しております。
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格12,7768,8731,717832832743
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーナイロンディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
粒度(#)50003000120相当6010060
適応工具電動サンダー電動サンダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)12712790100100100
用途表面研磨表面研磨バリ取り / サビ取り表面研磨 / ビード取り表面研磨表面研磨
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト