17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETSシリーズ

通常単価(税別)
1,8513,751
税込単価
2,0364,126
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます・更...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドリル
  • ソケット形状
    6角
  • 全長 (mm)
    110
  • ボルト深さ (mm)
    45
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6角サーフェイス

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

はめ合い部深さ

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
8
12
12.7
4975180228703
258-0585
62.000
2個
10
15
14.5
4975180228710
258-0591
65.000
2個
12
20
17.5
4975180228727
258-0593
78.000
2個
13
20
17.9
4975180228734
258-0590
85.000
2個
14
20
19.7
4975180228741
258-0583
95.000
2個
17
30
23.5
4975180228765
258-0581
125.000
2個
19
30
26
4975180228789
258-0592
148.000
2個
21
30
28.5
4975180228796
258-0586
170.000
2個
24
30
32.8
4975180228819
258-0589
230.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,851
( 2,036 )
4日目
1,851
( 2,036 )
2日目
1,951
( 2,146 )
4日目
2,106
( 2,317 )
2日目
2,106
( 2,317 )
4日目
2,201
( 2,421 )
2日目
2,356
( 2,592 )
2日目
2,506
( 2,757 )
4日目
3,751
( 4,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
・高トルクに耐える強い軸に
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETSシリーズ
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電動ドリル用レースウェイソケット
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
メーカートップ工業トップ工業ロブテックスロブテックストップ工業ロブテックス
通常価格1,851-2,1562,8991,858 -1,5045,496
通常出荷日2日目〜4日目2日目2日目1日目1日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー
ソケット形状6角12角6角6角6角6角
全長(mm)11011017016575100
ボルト深さ(mm)454514173045/46/46.5/48
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト