ツール用品技術窓口

確定しました

オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S

通常単価(税別)
236
税込単価
260
通常出荷日:4日目

【特長】・面一(ツライチ)切断ができるオフセット型です・最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味です【...

詳細を確認

型番:

DCT1071NX60S25
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCT1071NX60S25の仕様・寸法情報

商品タイプ
オフセット型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
外径(mm)
107
厚さ(mm)
1
穴径(mm)
15
砥粒
NX
粒度(#)
60
硬度
S
JANコード
4532373056002
トラスココード
263-0934
最高使用回転数(rpm)
14200
最高使用周速度(m/min)
80
質量(g)
31.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DCT1071NX60S25
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面一(ツライチ)切断ができるオフセット型です
・最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味です
【用途】
・金属全般、小径丸棒、パイプ、鋼材、角材、トタンなどの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60Sの型番DCT1071NX60S25のページです。 型番DCT1071NX60S25に関する仕様情報を記載しております。
オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
デルタカット
オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mm
オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
切断砥石 51782 105×1.3×15mm
スーパーリトルII オフセット型切断砥石
メーカーニューレジストンニューレジストンサンゴバンニューレジストンスリーエムジャパンノリタケ
通常価格236233471570330405
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
商品タイプオフセット型オフセット型オフセット型オフセット型ストレート型オフセット型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼
外径(mm)107107107125105105
厚さ(mm)1112.61.32.5
穴径(mm)151515221515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト