17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスナットツール NB08PT-18

通常単価(税別)
297,029
税込単価
326,732
通常出荷日:1日目

【特長】・USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。・US...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 電源
    18Vバッテリー
  • トラスココード
    262-7875
  • JANコード
    4536178367981
  • 質量(g)
    2300.0
  • 全長(mm)
    358
  • 電源(V)
    18
  • 材質1
  • 材質2
    樹脂
  • 適合ナット径
    M3~M10(スタンダード)
  • 適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
    M3-M8(スタンダード)
  • 適用ナット径
    スチール:M3~M10、アルミ:M3~M10、ステンレス:M3~M8

型番:

NB08PT-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB08PT-18の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
電源
18Vバッテリー
トラスココード
262-7875
JANコード
4536178367981
質量(g)
2300.0
全長(mm)
358
電源(V)
18
材質1
材質2
樹脂
適合ナット径
M3~M10(スタンダード)
適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
M3-M8(スタンダード)
適用ナット径
スチール:M3~M10、アルミ:M3~M10、ステンレス:M3~M8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB08PT-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297,029
( 326,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。
・USBインターフェイス搭載しています。
・無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
・ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。
・ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。
・余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
【用途】
・締結波形、カウンタ表示が可能。
・締結波形データの記録・PCへの転送が可能。
【材質】
・鉄
・樹脂
【セット内容】
・電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池18V 2.0Ah)、充電器、樹脂ケース 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスナットツール NB08PT-18の型番NB08PT-18のページです。 型番NB08PT-18に関する仕様情報を記載しております。
コードレスナットツール NB08PT-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスナットツール NB08PT-18
コードレスリベットツール PB2500 Smart
リューター 小径アジャストチャック AT-08Z
18V コードレスコーキングガン AC18DA
18V コードレスワークライト UB18DC
18V コードレスエアダスタ RA18DA
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー日本精密機械工作HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格297,029228,9617,97128,50018,83916,198
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具先端アクセサリその他電動工具その他関連用品その他電動工具
電源18Vバッテリー-----
トラスココード262-7875249-2804----
JANコード45361783679814536178367837----
質量(g)2300.01800.0----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト