17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22 DBZ-22

ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22

通常単価(税別)
3,274
税込単価
3,601
通常出荷日:2日目

【特長】・潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。・独自の先端形状により、潰れたネジを外...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • 全長 (mm)
    105
  • セット内容
    DBZ-58、57、51、52
  • セット内容(点)
    4
  • JANコード
    4989833014445
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    462-5319
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    ケース:PET
  • シャンク径
    6.35mm

型番:

DBZ-22
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番適合ねじサイズ全長(mm)セット内容重量(g)
DBZ-22ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ105DBZ-58、57、51、52125

DBZ-22の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
全長(mm)
105
セット内容
DBZ-58、57、51、52
セット内容(点)
4
JANコード
4989833014445
質量(g)
100.000
トラスココード
462-5319
材質1
本体:炭素鋼
材質2
ケース:PET
シャンク径
6.35mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBZ-22
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,274
( 3,601 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。
・独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
・軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
・重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
【用途】
・潰れたプラスネジの取り外しに。
【材質】
・本体:炭素鋼
【セット内容】
・DBZ-51、DBZ-52、DBZ-57、DBZ-58

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22の型番DBZ-22のページです。 型番DBZ-22に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22
合体工具 4点セット DXZ-04
合体工具 基本セット DXZ-03
合体工具 7点セット DXZ-06
合体工具 9点セット DXZ-08
合体工具 8点セット DXZ-07
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,2747,3687,3689,53912,24912,473
通常出荷日2日目2日目4日目4日目1日目2日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2
全長(mm)105-----
セット内容DBZ-58、57、51、52-----
セット内容(点)443798
JANコード498983301444549898330143464989833014339498983301436049898330143844989833014377
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト