17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

合体工具 4点セット DXZ-04 DXZ-04

合体工具 4点セット DXZ-04

通常単価(税別)
7,368
税込単価
8,105
通常出荷日:2日目

【特長】・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット・DZ-70:強力なトル...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • グリップ柄材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • セット内容(点)
    4
  • JANコード
    4989833014346
  • 質量(g)
    506.000
  • トラスココード
    511-4830
  • 材質1
    グリップ柄材質:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼

型番:

DXZ-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番対応ネジセット内容(点)ケースサイズ(mm)セット内容
DXZ-04DBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト4W465×D25DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35

DXZ-04の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
グリップ柄材質
ソフト樹脂・ゴム
セット内容(点)
4
JANコード
4989833014346
質量(g)
506.000
トラスココード
511-4830
材質1
グリップ柄材質:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXZ-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,368
( 8,105 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット
・DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー
・DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます
・KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック
【用途】
・潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに
・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に
・工場や現場での修理、整備に
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
【セット内容】
・DBZ-20:ネジザウルスモグラセット
・DBZ-22:ネジザウルスバズーカセット
・DZ-70:ネジザウルスGTドライヴ
・KSE-35:ロールツールバック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

合体工具 4点セット DXZ-04の型番DXZ-04のページです。 型番DXZ-04に関する仕様情報を記載しております。
合体工具 4点セット DXZ-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合体工具 4点セット DXZ-04
合体工具 7点セット DXZ-06
合体工具 9点セット DXZ-08
合体工具 8点セット DXZ-07
合体工具 基本セット DXZ-03
ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格7,3689,53912,24912,4737,3683,274
通常出荷日2日目4日目1日目2日目4日目2日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2
グリップ柄材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-
セット内容(点)479834
JANコード498983301434649898330143604989833014384498983301437749898330143394989833014445
質量(g)506.000632.000968.000840.000506.000100.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト