ツール用品技術窓口

"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" グリップのみ DZ-70 DZ-70

"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" グリップのみ DZ-70

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:2日目

【特長】・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです・Φ10mmの鉄芯を貫...

詳細を確認
  • グリップ柄材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • グリップ径 (mm)
    38
  • 全長 (mm)
    121
  • JANコード
    4989833009700
  • 質量(g)
    146.000
  • トラスココード
    202-6116
  • 材質1
    グリップ:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼
  • 差込角(mm)
    6.35

ご注意

  • ビットは別売です。

型番:

DZ-70
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

DZ-70

商品スペック

DZ-70の仕様・寸法情報

グリップ柄材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
38
全長(mm)
121
JANコード
4989833009700
質量(g)
146.000
トラスココード
202-6116
材質1
グリップ:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼
差込角(mm)
6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DZ-70
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです
・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達します
・ボルスター付で、レンチ等を使用することで、高トルクを出力します
・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます
・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制します
【用途】
・各種ネジの取り付け、取り外しに
【材質】
・グリップ:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼

ご注意

  • ビットは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" グリップのみ DZ-70の型番DZ-70のページです。 型番DZ-70に関する仕様情報を記載しております。
"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" グリップのみ DZ-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" グリップのみ DZ-70
"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71
合体工具 4点セット DXZ-04
合体工具 8点セット DXZ-07
合体工具 基本セット DXZ-03
ネジザウルスバスーカ4本セット DBZ-22
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格2,0003,0007,36812,4737,3683,274
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目2日目
グリップ柄材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-
グリップ径(mm)3838----
全長(mm)121194---105
JANコード498983300970049898330097174989833014346498983301437749898330143394989833014445
質量(g)146.000173.000506.000840.000506.000100.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト