17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

貫通エクステンション DRシリーズ

貫通エクステンション DRシリーズ
通常単価(税別)
1,2551,350
税込単価
1,3811,485
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・貫通ドライバーの延長として、叩いて使えるタフネス構造です。・電動インパクト40V対応です。・...

詳細を確認
  • 直接、本体を叩かないでください。
  • 両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
  • ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
  • ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
4989833012229
40.000
411-5062
5個
150
4989833012236
52.000
412-2936
5個
190
4989833012243
60.000
404-2693
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,255
( 1,381 )
2日目
1,350
( 1,485 )
2日目
1,302
( 1,432 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通ドライバーの延長として、叩いて使えるタフネス構造です。
・電動インパクト40V対応です。
・スリムヘッドで狭い場所でも使えます。
【用途】
・対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
・貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
・狭く奥まった場所での作業に。
【材質】
・本体:炭素鋼

ご注意

  • 直接、本体を叩かないでください。
  • 両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
  • ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
  • ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番六角軸(mm)全長(mm)外径(mm)重量(g)
DR-246.351901160
DR-22対辺6.351001140
DR-23対辺6.351501152
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貫通エクステンション DRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貫通エクステンション DRシリーズ
ユニバーサルジョイント DR-25
3/4"DR ソケットレンチセット
3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセット
1/2"DR ソケットセット(10個組)
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
メーカーエンジニアエンジニアエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,255-1,800142,8649,0747,5209,628
通常出荷日2日目〜2日目2日目1日目2日目1日目
用途電動ドリル用手作業用ジョイント類手作業用インパクト用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)6.356.3522 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 / 41 / 46 / 5010 / 12 / 4 / 5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 2210 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.35---6.35
材質1本体:炭素鋼本体:炭素鋼----
軸寸法(mm)1115----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト