ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユニバーサルジョイント DR-25

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:2日目

【特長】・壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。・中折れ式で15度傾けることができま...

詳細を確認
  • 数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
  • 首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
  • 溝がないタイプのビットは保持できません。

型番:

DR-25
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-25の仕様・寸法情報

用途
手作業用ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
100
JANコード
4989833012250
質量(g)
60.000
トラスココード
404-2694
材質1
本体:炭素鋼
材質2
スリーブ:アルミニウム
軸寸法(mm)
15
首振角度(°)
15
首振り有無

型番リスト

表示件数
型番
DR-25
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。
・中折れ式で15度傾けることができます。
・100mmの延長ビットとしても使用できます。
・インパクトにも対応しています(短時間)。
【用途】
・コーナーや壁際のネジ外しに。
【材質】
・本体:炭素鋼
・スリーブ:アルミニウム

ご注意

  • 数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
  • 首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
  • 溝がないタイプのビットは保持できません。

商品情報

商品仕様

型番六角軸(mm)全長(mm)外径(mm)重量(g)
DR-256.351001560
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント DR-25の型番DR-25のページです。 型番DR-25に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント DR-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント DR-25
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
ユニバーサルソケットセット HSU305
3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセット
1/2"DR ソケットセット(10個組)
メーカーエンジニアトップ工業KTC(京都機械工具)TONEエスコエスコ
通常価格1,8004,1414,190 -11,5299,0747,520
通常出荷日2日目1日目3日目〜1日目1日目2日目
用途手作業用ジョイント類インパクト用手作業用手作業用インパクト用手作業用
二面幅寸法(S寸法)6.3512.7mm(1/2")-10 / 12 / 13 / 14 / 810 / 12 / 4 / 5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.35--9.5--
全長(L寸法)(mm)10063-37 / 37.5 / 39 / 40.55237~40
JANコード4989833012250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト