17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

溶接ノズルクリーナー ストレートタイプ用 WSC350/500

通常単価(税別)
3,3263,414
税込単価
3,6593,755
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、[[CO2]])トーチ専用のノズルクリーナーです。・...

詳細を確認
  • 商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

対象ノズル

最小発注数量
4963202003940
65.000
510-3693
350A
2個
4963202004732
72.000
510-3710
500A
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,326
( 3,659 )
2日目
3,414
( 3,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、[[CO2]])トーチ専用のノズルクリーナーです。
・固着したスパッタがガリガリ取れます。
・ラチェットハンドルに取り付けてスムーズな作業が可能です。
・スパッタ除去で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイです。
・溶接ペンチに比べて作業手順が少なく、業務効率化・スピードアップに貢献します。
・こまめなスパッタ除去でノズルが長持ちし現場のコスト削減に貢献します。
【用途】
・溶接作業時に発生するスパッタ除去

ご注意

  • 商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ノズルクリーナー ストレートタイプ用 WSC350/500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ノズルクリーナー ストレートタイプ用 WSC350/500
ガウジング火口 ガウジング用アセチレンストレート火口
“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素ホース
溶接用ホースEA317
メーカーロブテックス日酸TANAKA千代田精機N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社エスコ
通常価格3,326-19,8833,69115,6253,100 -8,200
通常出荷日1日目〜4日目1日目3日目2日目〜1日目〜
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス切断器用品逆火防止装置(ガス溶接用)ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
用途その他その他その他その他その他配管用
全長(mm)47-----
品名溶接ノズルクリーナー-----

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト