17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フラップディスク ガチセラPRO(一般鋼・ステンレス用)【10個入り】

通常単価(税別)
5,500特別価格
税込単価
6,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します・そのため、高...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

羽根枚数(枚)

質量(g)

最小発注数量
36
4920350301588
226-2089
63
830.000
1パック

10個入り

60
4920350301601
226-2086
72
730.000
1パック

10個入り

80
4920350301625
226-2088
72
630.000
1パック

10個入り

120
4920350301649
226-2087
72
530.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5003,652
( 4,017 )
2日目
5,5003,652
( 4,017 )
4日目
5,5003,652
( 4,017 )
4日目
5,5003,652
( 4,017 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します
・そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します
【用途】
・溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップディスク ガチセラPRO(一般鋼・ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラップディスク ガチセラPRO(一般鋼・ステンレス用)
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
まとめ買い トクマルJ アランダム
タクトジスク ステンレス用
メーカーモトユキトラスコ中山ニューレジストンニューレジストントラスコ中山TACT
通常価格5,50019,40274374316,97710,064 -
通常出荷日2日目〜1日目4日目4日目1日目4日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼ステンレス鋼
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー-
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト