17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グローバルソー フラップディスク ガチフラ GGW-XZ-125-80【10個入り】

通常単価(税別)
4,5614,965特別価格
税込単価
5,0175,462特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・取付簡単なX-LOCKシステムを採用しています・鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応工具

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

羽根長さ(mm)

羽根枚数(枚)

最高使用回転数(rpm)

最高使用周速度(m/s)

質量(g)

最小発注数量
電動グラインダー
100
4920350302417
382-0225
22
66
13000
68
708.000
1パック

10個入り

-
125
4920350302271
257-2700
-
86
12220
80
1140.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5614,315
( 4,747 )
1日目
4,965
( 5,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付簡単なX-LOCKシステムを採用しています
・鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙(ケズレマックス)を採用しました
・最適な羽根数で高い研削力と長寿命を実現しました
・研削面が広く効率的です
【用途】
・溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー フラップディスク ガチフラ GGW-XZ-125-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー フラップディスク ガチフラ GGW-XZ-125-80
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
フラップディスク ガチセラPRO(一般鋼・ステンレス用)
メーカーモトユキニューレジストントラスコ中山ニューレジストントラスコ中山モトユキ
通常価格4,561-74316,60474316,6045,500
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目2日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスクディスクペーパーゴム/ウレタンディスクディスクペーパー
粒度(#)80606060600-
穴径(mm)22.231516151615
用途表面研磨 / バリ取り / ビード取り表面研磨 / ビード取り表面研磨 / キズ取り / 塗装はがし表面研磨溶接焼け表面研磨 / バリ取り / ビード取り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト