ツール用品技術窓口

ガチマグキャッチャー レッド

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:1日目

【特長】・ネジをガッチリキャッチするのでネジ倒れを防止できます・強力ネオジム磁石を内蔵しているので、長...

詳細を確認
  • 商品種類
    ネジマグキャッチャー
  • 全長 (mm)
    20
  • マグネット
    あり
  • JANコード
    4907587029140
  • トラスココード
    258-0529
  • レッド
  • 材質1
    本体:アルミパック
  • 適応サイズ(mm)
    両頭ビット六角対辺6.35
  • 外径 (mm)
    12
  • 質量(g)
    3.800

ご注意

  • 完全に磁力を抜くことはできません。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 磁気が悪影響をおよぼす機器周辺ではご使用しないでください。
  • ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

型番:

SMBC-1PR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMBC-1PRの仕様・寸法情報

商品種類
ネジマグキャッチャー
全長(mm)
20
マグネット
あり
JANコード
4907587029140
トラスココード
258-0529
レッド
材質1
本体:アルミパック
適応サイズ(mm)
両頭ビット六角対辺6.35
外径(mm)
12
質量(g)
3.800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMBC-1PR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジをガッチリキャッチするのでネジ倒れを防止できます
・強力ネオジム磁石を内蔵しているので、長いネジを確実にキャッチできます
・ガチマグキャッチャーにネジ頭を近づけると、スリーブが自動的に動いてネジを吸着します
・スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易です
【用途】
・床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に
【材質】
・本体:アルミパック

ご注意

  • 完全に磁力を抜くことはできません。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 磁気が悪影響をおよぼす機器周辺ではご使用しないでください。
  • ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガチマグキャッチャー レッドの型番SMBC-1PRのページです。 型番SMBC-1PRに関する仕様情報を記載しております。
ガチマグキャッチャー レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガチマグキャッチャー レッド
首振りビットホルダー
クイックキャッチャーカラビナ付
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
精密ビット No.HD-71 ビットホルダー
電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルトラスコ中山
通常価格6603,3543,5401,8886993,429
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類ネジマグキャッチャーアダプターケース・ホルダーケース・ホルダーアダプターアダプター
全長(mm)2010061614594
マグネットありなし--なしなし
JANコード49075870291404907587355959490758735968149075873596984907587358646-
トラスココード258-0529254-5381792-1411792-1420--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト