17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ディスクペーパー すぐP ジルコニア SUGP【1~10個入り】

通常単価(税別)
686687
税込単価
755756
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ペーパー多羽根ホイールです・最も嫌われる研磨焼けを徹底排除しました・ねじ付で簡単に取り付けで...

詳細を確認
  • 固定側フランジ(グラインダに固定されているフランジ)は必ず向きを変えずに使用してください。反対にして使用されますと、砥石軸抜けなどの重大事故が発生する場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

羽根枚数(枚)

最小発注数量
40
4532373046454
815-9963
88.000
60
10パック

10個入り

60
4532373046485
815-9961
82.000
72
10パック

10個入り

80
4532373046515
815-9962
76.000
72
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
4日目
687
( 756 )
4日目
686
( 755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパー多羽根ホイールです
・最も嫌われる研磨焼けを徹底排除しました
・ねじ付で簡単に取り付けできるワンタッチ式です
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削
・面取り
・スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

ご注意

  • 固定側フランジ(グラインダに固定されているフランジ)は必ず向きを変えずに使用してください。反対にして使用されますと、砥石軸抜けなどの重大事故が発生する場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー すぐP ジルコニア SUGPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー すぐP ジルコニア SUGP
ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストントラスコ中山ニューレジストンニューレジストン
通常価格686-686 -85819,402743743
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目4日目4日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)100100100100100100
砥粒GZAAZGZA

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト