17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタルバンドソーブレード キングコング B13-900-18(3P)【3個入り】

通常単価(税別)
6,103
税込単価
6,713
通常出荷日:4日目

【特長】・硬く粘りのあるバイメタル材を採用することで金属疲労を軽減させ、破断までの時間が長く、長寿命を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 山数
    18
  • 全長(mm)
    900
  • 適合機種
    ハイコーキ(旧日立):CB14DBL、CB18DBL
  • 幅(mm)
    13
  • JANコード
    4920350005639
  • 質量(g)
    140.000
  • トラスココード
    836-1901
  • 材質1
    コバルトハイス鋼

型番:

B13-900-18(3P)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

B13-900-18(3P)の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
厚さ(mm)
0.5
山数
18
全長(mm)
900
適合機種
ハイコーキ(旧日立):CB14DBL、CB18DBL
幅(mm)
13
JANコード
4920350005639
質量(g)
140.000
トラスココード
836-1901
材質1
コバルトハイス鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B13-900-18(3P)
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,103
( 6,713 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬く粘りのあるバイメタル材を採用することで金属疲労を軽減させ、破断までの時間が長く、長寿命を実現します
・充電式バンドソー対応品です
・手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと歯型を採用し、切れ味が持続します
・充電式バンドソーの替刃
・刃断寿命1.5倍、厳選されたバイメタル材を採用した
・滑らかな切れ味、手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用
・低振動で静か、小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合
【用途】
・一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に
・鋼管、電線管、ステンレスパイプ、銅管、樹脂パイプ、リップ鋼、アングル鋼、平鋼、鉄筋、メタルモール、ケーブルラック、レースウェイ、ハンガーレール、電線、ケーブル、アルミサッシなど
【材質】
・コバルトハイス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルバンドソーブレード キングコング B13-900-18(3P)の型番B13-900-18(3P)のページです。 型番B13-900-18(3P)に関する仕様情報を記載しております。
バイメタルバンドソーブレード キングコング B13-900-18(3P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルバンドソーブレード キングコング B13-900-18(3P)
グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13シリーズ
グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード
充電式ポータブルバンドソーPB180D
ロータリバンドソー CB18FE
ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソー
メーカーモトユキモトユキモトユキマキタHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格6,10311,170 -17,286 -47,754 -269,61662,524
通常出荷日4日目5日目4日目3日目1日目1日目
商品タイプその他関連商品その他関連商品-充電式バンドソーバンドソー充電式バンドソー
厚さ(mm)0.5-0.65---
山数181414---
全長(mm)900-----
適合機種ハイコーキ(旧日立):CB14DBL、CB18DBL-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト