17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズ

片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズ
通常単価(税別)
363
税込単価
399
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC6...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
4907587336682
102-6810
12.600
10個
2.5
4907587336699
102-6811
12.600
10個
3
4907587336705
102-6812
12.900
10個
4
4907587336712
102-6813
14.600
黄緑
10個
5
4907587336729
102-6814
15.000
10個
6
4907587336736
102-6815
15.600
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363
( 399 )
1日目
363
( 399 )
2日目
363
( 399 )
4日目
363
( 399 )
4日目
363
( 399 )
4日目
363
( 399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

GSH020S

商品スペック

GSH025S

商品スペック

GSH030S

商品スペック

GSH040S

商品スペック

GSH050S

商品スペック

GSH060S

商品スペック
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズ
片頭ヘックス 剛彩ビット ダイハード鋼 GSH080S
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
片頭ボールポイント 剛彩ビット GSBPシリーズ
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3634631,496 -507 -7101,550
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目1日目
先端形状六角六角六角六角プラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)6565-10082100
マグネットありなしありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト