ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネジはずしビット NEJ-1

通常単価(税別)
1,042
税込単価
1,146
通常出荷日:1日目

【特長】・なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。・ドライバーで回せなくなったネジが回せます。・穴あ...

詳細を確認
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 打撃作業には使用しないでください。
  • ドリルネジやコーススレッド等の硬度の入ったネジには、ご使用できません。
  • 先端が摩耗・破損しましたら、新品と交換してください。
  • 電動インパクトをご使用の際は、打撃・衝撃・振動を与えないでください。固着したネジにはご使用できません。
詳細を確認

型番:

NEJ-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEJ-1の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
82
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
先端部軸径(mm)
1.8(ドリル部先端径)、1.7(ネジ部先端径)
JANコード
4907587346452
トラスココード
855-2118
質量(g)
18.000
刃先
ドリル/ネジ
材質1
ビット材

型番リスト

表示件数
型番
NEJ-1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042
( 1,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。
・ドライバーで回せなくなったネジが回せます。
・穴あけ、ネジはずしの回転方向が左回りで同一の為、間違えにくいです。
・サイズや向きが一目で分かるOリング付きです。
【用途】
・なめてつぶれたネジの取り外し等。
【材質】
・ビット材
【セット内容】
・内容明細:3本組(NEJ-1:1本/NEJ-2:1本/NEJ-3:1本)

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 打撃作業には使用しないでください。
  • ドリルネジやコーススレッド等の硬度の入ったネジには、ご使用できません。
  • 先端が摩耗・破損しましたら、新品と交換してください。
  • 電動インパクトをご使用の際は、打撃・衝撃・振動を与えないでください。固着したネジにはご使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジはずしビット NEJ-1の型番NEJ-1のページです。 型番NEJ-1に関する仕様情報を記載しております。
ネジはずしビット NEJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジはずしビット NEJ-1
ネジはずしビットスリム
ネジはずしビット 3本組
No.A20ZB 全ネジ バリトリビット
1/4"DR/#1-#3 7本組 [+]スタビービット EA618ZC-100
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルエスコPBスイスツールズ
通常価格1,0421,8851,8851,00012,794649 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目1日目
先端形状特殊特殊特殊特殊プラス(+)トルクスプラス
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)8275 / 79 / 94 / ドリル:79、94825519.450
両頭/片頭両頭片頭両頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト