ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

先端強化ビット(両頭) DRB5P2110【5個入り】

通常単価(税別)
1,622
税込単価
1,784
通常出荷日:1日目

【特長】・リブ付き刃先で折れ・曲がりに強く、高寿命です・ワークが硬い場合や、固め打ちに最適です・強さと...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認

型番:

DRB5P2110
解除
  • この商品は3パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

DRB5P2110の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4907587029737
トラスココード
253-4556
質量(g)
26.000
硬さ
DX(HRC62)
材質1
ダイハード鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DRB5P2110
最小発注数量
3パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,622
( 1,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リブ付き刃先で折れ・曲がりに強く、高寿命です
・ワークが硬い場合や、固め打ちに最適です
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用します
【用途】
・軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに
【材質】
・ダイハード鋼

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端強化ビット(両頭) DRB5P2110の型番DRB5P2110のページです。 型番DRB5P2110に関する仕様情報を記載しております。
先端強化ビット(両頭) DRB5P2110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先端強化ビット(両頭) DRB5P2110
ナメないビット(両頭) 5本組
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
8pドライバービットセットPh
8pドライバービットPh2 50
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルボッシュボッシュ
通常価格1,6221,2701,550428 -3,7002,600
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜4日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2-No.1 / No.2 / No.3No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)110110100-5050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト