17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT5Pシリーズ【5個入り】

通常単価(税別)
1,6161,902
税込単価
1,7782,092
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。・強さと粘りのあ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
65
4907587347497
829-0760
65.000
3パック

5個入り

82
4907587347503
829-0761
120.000
2パック

5個入り

110
4907587347510
829-0762
140.000
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,616
( 1,778 )
1日目
1,772
( 1,949 )
4日目
1,902
( 2,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
・強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
・ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
・ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
【用途】
・ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
・根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビス。
・内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。
・設備、電気工事に。
【材質】
・新素材“ダイハード鋼”

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT5Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT5Pシリーズ
両頭 剛彩ビット 赤 マグネット入り GS5Pシリーズ
サキスボスリムトーションビット 10本組
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm
先端強化ビット(両頭) DRB5P2110
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,616-914 -2,365 -218 -163 -1,622
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト