ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ナメないビット(両頭) DZ142110【2個入り】

通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:2日目

【特長】・ギザ部がネジのカムアウトを防止します・足場の悪い、不安定な場所でも安定して打てます・強さとね...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認

型番:

DZ142110
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

DZ142110の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4907587029393
トラスココード
253-4521
質量(g)
25.000
硬さ
DX(HRC62)
材質1
ダイハード鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DZ142110
最小発注数量
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギザ部がネジのカムアウトを防止します
・足場の悪い、不安定な場所でも安定して打てます
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用しています
【用途】
・間柱の固定や、バリアフリーの手すりの取り付けに
【材質】
・ダイハード鋼

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナメないビット(両頭) DZ142110の型番DZ142110のページです。 型番DZ142110に関する仕様情報を記載しております。
ナメないビット(両頭) DZ142110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナメないビット(両頭) DZ142110
ナメないビット(片頭) DZ162100
ナメないビット(両頭) 5本組
ナメないビット(片頭) 5本組
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格8129311,3721,752937 -471 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2--
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)110100110100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト