ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082【2個入り】

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:1日目

【特長】・六角面すべてにカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです・ビット材は...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認

型番:

GS160082
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

GS160082の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.0
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
82
マグネット
なし
段付き
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4907587336309
トラスココード
102-6780
質量(g)
26.000
硬さ
DX(HRC62)
材質1
ダイハード鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GS160082
最小発注数量
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角面すべてにカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082の型番GS160082のページです。 型番GS160082に関する仕様情報を記載しております。
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
両頭コンビ 剛彩ビット GS142611
剛彩ビットベルト
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格7101,550471 -4412,2831,738 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.0No.2-No.2No.1 / No.2 / No.3No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)82100-110100 / 110 / 45 / 65-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト