17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマートテーブル

通常単価(税別)
15,28415,869
税込単価
16,81217,456

【特長】・高品質な日本製です。・省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルで...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 奥行(mm)
    300
  • 間口(mm)
    300
  • 天板色
    ブラック
  • 天板厚さ(mm)
    5
  • 脚色
    シルバー
  • 材質1
    ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)
  • 材質2
    天板:アクリル板(ブラック)
  • 材質3
    ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー)
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    高さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    620
    4562357951931
    2800
    144-1966
    1個
    820
    4562357951948
    3000
    144-3466
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,284
    ( 16,812 )
    1日目
    15,869
    ( 17,456 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質な日本製です。
    ・省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。
    ・スタイリッシュなデザインかつシンプルな構造で壊れにくいです。
    ・使用しない時はコンパクトに収納可能です。
    【用途】
    ・ポスター展示に。
    【材質】
    ・ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)
    ・天板:アクリル板(ブラック)
    ・ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スマートテーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スマートテーブル
    スマートフォン収納保管庫
    スクエアテーブル
    会議用テーブル
    木製センターテーブル
    木製テーブル サイドテーブル
    メーカーTOKISEIサンワサプライトヨスチールナイキトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格15,284-28,125198,225 -81,000 -75,00039,000
    通常出荷日1日目3日目1日目19日目18日目〜18日目
    種類
    奥行(mm)300-----
    間口(mm)300-----
    天板色ブラック-----
    天板厚さ(mm)5-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト