ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOKIO フリージョイントパネル 安定脚付タイプ

通常単価(税別)
47,681
税込単価
52,449
通常出荷日:19日目

【特長】・簡単に連結可能なフリージョイントパネル、専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切る事ができま...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6200.0
  • トラスココード
    261-3844
  • パネル厚(mm)
    22
  • 奥行(mm)
    400
  • 間口(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    1800
  • ライトグレー
  • 張地
    PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)
  • 材質1
    本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
  • 材質2
    アジャスター:PP樹脂成形品
  • 材質3
    張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート
  • 材質4
    安定脚:スチール・粉体塗装(ブラック)

ご注意

  • 直線に連結する場合は最大3枚。

型番:

PT20-L1860-L-A01-02-LEG2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT20-L1860-L-A01-02-LEG2の仕様・寸法情報

質量(g)
6200.0
トラスココード
261-3844
パネル厚(mm)
22
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
高さ(mm)
1800
ライトグレー
張地
PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)
材質1
本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
材質2
アジャスター:PP樹脂成形品
材質3
張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート
材質4
安定脚:スチール・粉体塗装(ブラック)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT20-L1860-L-A01-02-LEG2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,681
( 52,449 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に連結可能なフリージョイントパネル、専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切る事ができます。
・特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動する事ができます。
【用途】
・オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。
【材質】
・本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
・アジャスター:PP樹脂成形品
・張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート
・安定脚:スチール・粉体塗装(ブラック)
【セット内容】
・PT-LEG(安定脚) 2個

ご注意

  • 直線に連結する場合は最大3枚。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOKIO フリージョイントパネル 安定脚付タイプの型番PT20-L1860-L-A01-02-LEG2のページです。 型番PT20-L1860-L-A01-02-LEG2に関する仕様情報を記載しております。
TOKIO フリージョイントパネル 安定脚付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO フリージョイントパネル 安定脚付タイプ
吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1578
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959
吸音パーティション PT21Fシリーズ
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格47,6815,89312,98513,33315,74531,891 -
通常出荷日19日目8日目4日目4日目4日目8日目
質量(g)6200.0300.01000.01400.01800.0-
トラスココード261-3844385-6075146-3100146-4599146-3116-
パネル厚(mm)22----28
奥行(mm)40080----
間口(mm)600350----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト