17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

シールアップスクリュー 薄平型

通常単価(税別)
1,8511,976
税込単価
2,0362,174
通常出荷日:3日目

【特長】・シーリングパッキンの脱落がありません・ねじを交換するだけで、すぐに使えます

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

長さL

(mm)

シーリングパッキン

最小発注数量
4
NBR(ニトリルゴム)
1個
6
NBR(ニトリルゴム)
1個
8
NBR(ニトリルゴム)
1個
10
NBR(ニトリルゴム)
1個
4
SR(シリコーン)
1個
6
SR(シリコーン)
1個
8
SR(シリコーン)
1個
10
SR(シリコーン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,851
( 2,036 )
3日目
1,851
( 2,036 )
3日目
1,851
( 2,036 )
3日目
1,851
( 2,036 )
3日目
1,976
( 2,174 )
3日目
1,976
( 2,174 )
3日目
1,976
( 2,174 )
3日目
1,976
( 2,174 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーリングパッキンの脱落がありません
・ねじを交換するだけで、すぐに使えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールアップスクリュー 薄平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールアップスクリュー 薄平型
NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
十字穴付取っ手用小ねじ
鉄(+)取っ手用小ねじ
ローヘッドキャップ S=6
メーカー富士セイラSUNCO鍋屋バイテックSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,851-3641,1732,054 -6,503 -378 -
通常出荷日3日目1日目4日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)2334410
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)0.40.50.50.70.71.5
詳細形状低頭低頭小径極低頭低頭低頭低頭
取付穴形状十字穴六角穴六角穴十字穴十字穴六角穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト