ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |

| 品番 | 仕様・本体色 | 入数 |
|---|---|---|
| NB-TNCT201689 | インク色:シアン | 1本 |
| ご使用済み純正カートリッジ回収申込書 ダウンロード |
【商品仕様】
・対応機種:DocuPrint C5000d
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):12000枚
・インク色:シアン
・入数:1本
・JAN:4540956025031
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクタンク BCI-381+380/5MP
4通常価格(税別):9,970円

アジア原紙
感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入
0通常価格(税別):15,120円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
0通常価格(税別):6,118円

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

KIOXIA
ベーシックSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,350円~