ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 品番 | 仕様・本体色 | 入数 |
|---|---|---|
| NB-TNCT201688 | インク色:ブラック | 1本 |
| ご使用済み純正カートリッジ回収申込書 ダウンロード |
【商品仕様】
・対応機種:DocuPrint C5000d
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):23000枚
・インク色:ブラック
・入数:1本
・JAN:4540956025024
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):6,570円

アジア原紙
感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入
0通常価格(税別):15,120円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
0通常価格(税別):6,118円

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円