17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CT201130 汎用品 NB-TNC2250CY

CT201130 汎用品

通常単価(税別)
24,424
税込単価
26,866
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・対応機種:DocuPrint C2250/C3360・種別:汎用・印字枚数(1本あたり)...

詳細を確認

型番:

NB-TNC2250CY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
品番仕様・本体色入数
CT201130TYPEインク色:シアン1本
  • 入数:1本
  • インク色:シアン
  • 適合機種:DocuPrint C2250/C3360
  • 種別:汎用
  • 印字枚数(1本あたり):15000枚
  • JANコード:4540956021910

【使用済みカートリッジについて】
下記『ご使用済み純正カートリッジ回収申込書』に必要事項を記入いただき申込書記載のFAXまで
ご連絡いただけますでしょうか。 対象は東京クラウン社での購入品に限ります。
ご使用済み純正カートリッジ回収申込書
ダウンロード

NB-TNC2250CYの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラー
インク色
ブルー
インク色詳細
シアン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB-TNC2250CY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,424
( 26,866 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:DocuPrint C2250/C3360
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):15000枚
・インク色:シアン
・入数:1本
・JAN:4540956021910

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CT201130 汎用品の型番NB-TNC2250CYのページです。 型番NB-TNC2250CYに関する仕様情報を記載しております。
CT201130 汎用品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CT201130 汎用品
CT201131 汎用品
CT201690 汎用品
CT201689 汎用品
CT201125 汎用品
CT201132 汎用品
メーカー東京クラウン東京クラウン東京クラウン東京クラウン東京クラウン東京クラウン
通常価格24,42424,42421,62621,62622,76524,424
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプカラーカラーカラーカラーモノクロカラー
インク色ブルーレッドレッドブルーブラックイエロー
インク色詳細シアンマゼンタマゼンタシアン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト